ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホルダースタンド

  • 商品タイプ
    保管ケース
  • 幅(mm)
    106
  • 質量(g)
    640
  • 材質1
    ハイインパクトポリスチレン
  • 奥行(mm)
    204
  • 高さ(mm)
    274
  • 規格
    A4

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

本体色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
イエロー
4903419813611
227-7461
1個
ブラック
4903419813642
227-7444
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,596円
( 1,756円 )
1日目
1,596円
( 1,756円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・底部はファイルやホルダーがすべりにくい工夫をしています
・2個連結できるジョイント付きです
【材質】
・ハイインパクトポリスチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホルダースタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホルダースタンド
1冊でも倒れないブックスタンド
ファイルスタンド
ダレスバッグ
クリップボード(スタンド付)
マチ付クリヤーポケット(交換用ポケット)
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格1,596円1,461円1,351円3,088円1,053円767円
通常出荷日1日目11日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ保管ケース保管ケース保管ケースバック類-カードケース
幅(mm)106203220---
質量(g)640253550443206.000195
材質1ハイインパクトポリスチレンハイインパクトポリスチレンポリプロピレン本体/ポリプロピレン、フレーム/ABS樹脂、グリップ/POM樹脂、ペアレントレール/エラストマー樹脂ABS樹脂・ポリプロピレンポリプロピレン
奥行(mm)204120230---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト