ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファイルスタンド

  • 商品タイプ
    保管ケース
  • 本体色
    ブルー
  • JANコード
    4903419836313
  • トラスココード
    227-7451
  • 幅(mm)
    220
  • 質量(g)
    550
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 奥行(mm)
    230
  • 高さ(mm)
    310
  • 規格
    A4
  • 仕様
    連結用ジョイントネジ付

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

A3570-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A3570-8の仕様・寸法情報

商品タイプ
保管ケース
本体色
ブルー
JANコード
4903419836313
トラスココード
227-7451
幅(mm)
220
質量(g)
550
材質1
ポリプロピレン
奥行(mm)
230
高さ(mm)
310
規格
A4
仕様
連結用ジョイントネジ付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A3570-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,351円
( 1,486円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デスク上の書類整理やカタログ整理に大変便利な仕切り付き、縦・横使用のファイルスタンドです
・並べて使用する場合は付属のジョイントネジでしっかり連結可能です
・クリヤーホルダーなどの薄いファイルでも、倒れにくいすべり防止のリブ加工です
・2仕切り3区画でファイルスタンド内の分類に便利です
・900mm幅のキャビネットに4個並べて収納できます
・縦置きでも、横置きでも便利に使えるファイルスタンドです
【用途】
・デスク上の書類整理やカタログ整理に
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイルスタンドの型番A3570-8のページです。 型番A3570-8に関する仕様情報を記載しております。
ファイルスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイルスタンド
書類バッグ
ダレスバッグ
マチ付クリヤーポケット(交換用ポケット)
1冊でも倒れないブックスタンド
クリップボード(スタンド付)
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格1,351円2,068円3,088円767円1,461円1,053円
通常出荷日1日目9日目1日目1日目11日目1日目
商品タイプ保管ケース-バック類カードケース保管ケース-
本体色ブルー-ブラック---
JANコード4903419836313490341914636849034198282574903419332402--
トラスココード227-7451179-5815338-0540149-4734--
幅(mm)22040--203-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました