ファクトリーサプライ用品技術窓口

A4ラック【6個入り】

通常単価(税別)
2,473円
税込単価
2,720円
通常出荷日:5日目

【特長】・底面の脚をカットして高さを調整可能【用途】・デスク収納に【材質】・ポリプロピレン

  • 商品タイプ
    小物ケース・トレー
  • 本体色
    ホワイト
  • タイプ
    A4
  • 奥行(mm)
    346
  • 間口(mm)
    261
  • 高さ(mm)
    60
  • JANコード
    4973430024174
  • 質量(g)
    1230.000
  • トラスココード
    660-5186
  • 材質1
    ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

024174
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6個入り)

024174の仕様・寸法情報

商品タイプ
小物ケース・トレー
本体色
ホワイト
タイプ
A4
奥行(mm)
346
間口(mm)
261
高さ(mm)
60
JANコード
4973430024174
質量(g)
1230.000
トラスココード
660-5186
材質1
ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
024174
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,473円
( 2,720円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・底面の脚をカットして高さを調整可能
【用途】
・デスク収納に
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A4ラックの型番024174のページです。 型番024174に関する仕様情報を記載しております。
A4ラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A4ラック
ユースフルA4トレー
ユースフルB4バスケット
デスクラック
A4メッシュケース
マグネットソフトケース A4
メーカーLIFE NAVILIFE NAVILIFE NAVIトレードワンたんぽぽクラウン
通常価格2,473円2,473円2,167円1,081円 -476円1,072円
通常出荷日5日目5日目5日目10日目4日目3日目
商品タイプ小物ケース・トレー小物ケース・トレー小物ケース・トレー小物ケース・トレー-カードケース
本体色ホワイトホワイトホワイトブラウン--
タイプA4A4B4---
奥行(mm)346353424---
間口(mm)261233300---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました