ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリム100

通常単価(税別)
1,389円
税込単価
1,528円
通常出荷日:1日目

【特長】・ペンケースや手帳のポケットにも収納できる、軽くて薄いスリムタイプのハサミです【用途】・事務用...

詳細を確認
  • 刃長(mm)
    35
  • 全長(mm)
    100
  • 質量(g)
    6
  • 材質1
    刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)

ご注意

  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
  • 商品画像は11165B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4977530111772
216-7453
1個
4977530111789
216-5913
1個
4977530111796
216-5975
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,389円
( 1,528円 )
1日目
1,389円
( 1,528円 )
1日目
1,389円
( 1,528円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペンケースや手帳のポケットにも収納できる、軽くて薄いスリムタイプのハサミです
【用途】
・事務用
【材質】
・刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)

ご注意

  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
  • 商品画像は11165B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリム100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリム100
事務用はさみ 小
ハードはさみ
クラフトはさみ ポケットツールクラフト 手芸用(短刃)
事務用はさみ 中
事務用はさみ 大
メーカーALLEXALLEXALLEXALLEXALLEXALLEX
通常価格1,389円1,267円2,229円1,162円1,327円1,452円
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目1日目
刃長(mm)35-5025--
全長(mm)100135170117165185
質量(g)639.50087.0002553.50065.000
材質1刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼刃:ステンレス刃:ステンレス刃物鋼刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト