ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットポケット トレー

通常単価(税別)
1,224円
税込単価
1,346円
通常出荷日:1日目

【特長】・付箋やクリップなどの小物入れに最適です【材質】・スチール・ネオジム磁石

  • 商品タイプ
    その他
  • 形状
    角形
  • 詳細タイプ
    マグネットポケット
  • 色
    白
  • 幅 (mm)
    200
  • 奥行 (mm)
    50
  • 高さ (mm)
    35
  • 耐荷重 (kg)
    0.2
  • 質量 (g)
    75
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    ネオジム磁石
  • JANコード
    4903419820282
  • トラスココード
    149-4718

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

A7385-0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A7385-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
形状
角形
詳細タイプ
マグネットポケット
色
白
幅(mm)
200
奥行(mm)
50
高さ(mm)
35
耐荷重(kg)
0.2
質量(g)
75
材質1
スチール
材質2
ネオジム磁石
JANコード
4903419820282
トラスココード
149-4718
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A7385-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,224円
( 1,346円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・付箋やクリップなどの小物入れに最適です
【材質】
・スチール
・ネオジム磁石

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットポケット トレーの型番A7385-0のページです。 型番A7385-0に関する仕様情報を記載しております。
マグネットポケット トレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットポケット トレー
マグネットポケット ペンスタンド
カラーマグネット 青/赤/白
カラーマグネット40mm
カラーマグネット30mm
カラーマグネット20mm
メーカーLIHIT LABLIHIT LABサンケーキコムミツヤミツヤミツヤ
通常価格1,224円1,221円555円698円 -642円 -685円
通常出荷日1日目1日目11日目1日目〜1日目〜5日目
商品タイプその他その他----
形状角形角形----
詳細タイプマグネットポケットマグネットポケット ペンスタンド----
色白-----
幅(mm)20080----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました