ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
ミヤサカ
ポリタンク用コック コッくんオイル
ミヤサカ
通常価格(税別):3,758円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】
通常価格(税別):6,881円~
通常出荷日:在庫品1日目
スリーボンド
不燃性ブレーキ&パーツクリーナー
スリーボンド
通常価格(税別):5,244円~
通常出荷日:6日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ふっ素樹脂含浸粘着テープ(PTFEフィルム+シリコン粘着剤)
通常価格(税別):2,600円~
通常出荷日:1日目 ~
工進
手廻しポンプ
工進
通常価格(税別):11,608円~
通常出荷日:1日目
【特長】・ステンレス表面処理剤・仕上げ重視の焼取りに最適・仕上り・洗浄性良好・ダストレスタイプ・水洗い...
詳細を確認【特長】
・ステンレス表面処理剤
・仕上げ重視の焼取りに最適
・仕上り・洗浄性良好
・ダストレスタイプ
・水洗いの難しいワークや半導体関係に最適
・電解液、ステンブライトシリーズ(中性電解液)とステンライトシリーズ(酸性電解液)は、お使いの機械や目的に合わせて選べる全6種類の電解液と2種類の処理剤を揃えております
・PRTR非該当、有機溶剤中毒予防規則非該当で、毒劇物にも該当しません
・安全性が高く、綺麗に早く作業ができ、仕上がりに満足していただける電解液、洗浄剤です
【材質】
・水、無機酸塩、有機酸及び有機酸塩、湿潤剤、染料
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユーロテック
CD溶接スタッドおねじ ストレート・タイプ(ステンレス)
5通常価格(税別):4,959円~

ユーロテック
CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(軟鋼)
3通常価格(税別):5,171円~

エスコ
7φx 300mm アース棒(丸型/アース線3m付)
0通常価格(税別):1,520円

Strong Hand Tools
溶接テーブルシステム用アクセサリー 差込式クランプ
0通常価格(税別):4,348円
![[中字]油性ペイントマーカー(工業用)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141458/223303141458_002_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
4.6通常価格(税別):230円~

新富士バーナー
パワートーチボンベセット(ネジ込み式)_替ガスボンベ 3本パック
5通常価格(税別):1,801円
![[中字]油性タフペイント](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007433677/223007433677_001_20230801115838.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[中字]油性タフペイント
4.5通常価格(税別):519円~

ウエルドクラフト
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ガスレンズノズル 54N
0通常価格(税別):1,252円~

サカエ富士
スパークエース 替えボンベ3本パック
5通常価格(税別):2,645円