17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

窓ガラス発熱シート

通常単価(税別)
1,543円
税込単価
1,697円
通常出荷日:1日目

【特長】・太陽光を吸収し発熱します・窓際の冷えをブロックし、断熱・保温・結露抑制のトリプル効果で暖房効...

詳細を確認
  • JANコード
    4904140245351
  • トラスココード
    194-8092
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    ポリエチレン
  • 厚さ(mm)
    3.5
  • 色
    グレー
  • 幅(mm)
    900
  • 長さ(m)
    1.8

型番:

E1535
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

E1535の仕様・寸法情報

JANコード
4904140245351
トラスココード
194-8092
質量(g)
200.000
材質1
ポリエチレン
厚さ(mm)
3.5
色
グレー
幅(mm)
900
長さ(m)
1.8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E1535
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,543円
( 1,697円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・太陽光を吸収し発熱します
・窓際の冷えをブロックし、断熱・保温・結露抑制のトリプル効果で暖房効率を高めます
・省エネ対策に
【材質】
・ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窓ガラス発熱シートの型番E1535のページです。 型番E1535に関する仕様情報を記載しております。
窓ガラス発熱シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
窓ガラス発熱シート
窓ガラス断熱シート
窓ガラス透明断熱フィルム
“窓ぴたシート”
ガラス飛散防止シート
“窓ぴたテープ”
メーカーnitomsnitomsnitomsワタナベ工業nitomsワタナベ工業
通常価格1,543円1,506円2,743円1,058円2,039円 -778円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目2日目
JANコード490414024535149041402453134904140235901---
トラスココード194-8092194-8091441-7593---
質量(g)200.000155.000280.000---
材質1ポリエチレンポリエチレンフィルム:PETフィルム●両面テープ:不織布、アクリル系粘着剤●マスキングテープ:和紙、ゴム系粘着剤●成形品:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アクリル系粘着剤、シリカゲル-ポリカーボネート●粘着剤:アクリル系-
厚さ(mm)3.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました