ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアコン室外機遮熱パネル【2個入り】

通常単価(税別)
1,449
税込単価
1,594
通常出荷日:1日目

【特長】・直射日光からガードできるエアコン室外機用のパネルです・直射日光を遮り、エアコン室外機の負担を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 長さ(mm)
    840
  • 幅(mm)
    320
  • JANコード
    4989409084827
  • 質量(g)
    154.000
  • トラスココード
    406-5980
  • 材質1
    パネル:ポリエステル、アルミニウム
  • 材質2
    ベルト:ポリプロピレン
  • 商品タイプ詳細
    エアコン室外機遮熱パネル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1008482
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

1008482の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
長さ(mm)
840
幅(mm)
320
JANコード
4989409084827
質量(g)
154.000
トラスココード
406-5980
材質1
パネル:ポリエステル、アルミニウム
材質2
ベルト:ポリプロピレン
商品タイプ詳細
エアコン室外機遮熱パネル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1008482
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,449
( 1,594 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直射日光からガードできるエアコン室外機用のパネルです
・直射日光を遮り、エアコン室外機の負担を軽減します
・ベルトで固定し、取り付け簡単できます
【用途】
・エアコン室外機の遮熱対策に
【材質】
・パネル:ポリエステル、アルミニウム
・ベルト:ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン室外機遮熱パネルの型番1008482のページです。 型番1008482に関する仕様情報を記載しております。
エアコン室外機遮熱パネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコン室外機遮熱パネル
遮熱シート(機械用)
窓用遮熱フィルム(シルバータイプ)
透明遮熱フィルムサーミオンクリア
遮光・遮熱メッシュシート
遮熱アルミ箔シート
メーカーIMEDIAユタカメイク新和興業アキレストラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,44913,273 -6,995 -86,0041,512 -15,561 -
通常出荷日1日目8日目4日目〜4日目1日目〜1日目〜
商品タイプその他-フィルムフィルムフィルムフィルム
長さ(mm)840-----
幅(mm)320-----
JANコード4989409084827-----
質量(g)154.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました