ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スズメバチ巣ごとキラー

通常単価(税別)
1,062
税込単価
1,168
通常出荷日:1日目

【特長】・人工樹液に酵母を加えた特殊誘引エサで強力誘引します・ダブルの薬剤で成虫も幼虫も駆除します・食...

詳細を確認
  • ミツバチ、マルハナバチは誘引されません。(446135)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

446463
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

446463の仕様・寸法情報

商品タイプ
捕虫器
効果持続目安
1ヶ月
JANコード
4902424446463
質量(g)
234.000
トラスココード
256-0895
高さ(mm)
150
適合害虫
スズメバチ
タイプ
衝突トラップ、捕獲液
幅(mm)
130
-
-

型番リスト

表示件数
型番
446463

JANコード

質量(g)

トラスココード

高さ(mm)

適合害虫

タイプ

最小発注数量
4902424446463
234.000
256-0895
150
スズメバチ
衝突トラップ、捕獲液
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,062
( 1,168 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人工樹液に酵母を加えた特殊誘引エサで強力誘引します
・ダブルの薬剤で成虫も幼虫も駆除します
・食べる&触れるの構造です
【用途】
・スズメバチの駆除

ご注意

  • ミツバチ、マルハナバチは誘引されません。(446135)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スズメバチ巣ごとキラーの型番446463のページです。 型番446463に関する仕様情報を記載しております。
スズメバチ巣ごとキラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スズメバチ巣ごとキラー
カダンお庭の虫キラーダブルジェット/ハンドスプレー
ゴキファイタープロ パワフルスリム
スキンベープミストイカリジンプレミアム
アリワンプッシュ60回分
虫ゼロバリアダブルジェット 450ml
メーカーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラー
通常価格1,0621,239 -1,0261,2921,1932,601
通常出荷日1日目11日目1日目1日目1日目11日目
商品タイプ捕虫器殺虫剤殺虫器殺虫剤殺虫剤-
効果持続目安1ヶ月3ケ月1年最大8時間最大2週間1年
幅(mm)130-18573120-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました