ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミツギロン ソーラー式アニマルチューブロング延長連結用5m 延長チューブ5m

通常単価(税別)
4,331
税込単価
4,764
通常出荷日:1日目

【特長】・5mの延長連結用チューブです・赤/青2色のLEDで野生動物を警戒させます【材質】・チューブ、...

詳細を確認
  • 本商品は延長用ですので単品ではお使いいただけません。

型番:

EG-84
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EG-84の仕様・寸法情報

JANコード
4978684300548
質量(g)
226.000
トラスココード
149-1711
材質1
チューブ、取付具:シリコン
材質2
コネクター、防雨キャップ:PVC
材質3
リール:PS

型番リスト

表示件数
型番
EG-84
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,331
( 4,764 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・5mの延長連結用チューブです
・赤/青2色のLEDで野生動物を警戒させます
【材質】
・チューブ、取付具:シリコン
・コネクター、防雨キャップ:PVC
・リール:PS

ご注意

  • 本商品は延長用ですので単品ではお使いいただけません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミツギロン ソーラー式アニマルチューブロング延長連結用5m 延長チューブ5mの型番EG-84のページです。 型番EG-84に関する仕様情報を記載しております。
ミツギロン ソーラー式アニマルチューブロング延長連結用5m 延長チューブ5mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミツギロン ソーラー式アニマルチューブロング延長連結用5m 延長チューブ5m
ソーラー式アニマルチューブ ロング(5m) EG-89
ピカット!3兄弟
ソーラー鳥しっし
ソーラー猫しっし
光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王用 オプション
メーカーミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ムサシムサシグリーンクロス
通常価格4,3319,4661,83812,90012,15419,977 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目5日目11日目
JANコード497868430054849786843009064978684300562---
質量(g)226.00056348.000---
トラスココード149-1711256-4159237-4466---
材質1チューブ、取付具:シリコンチューブ:シリコン本体:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリ塩化ビニール(PVC)---
材質2コネクター、防雨キャップ:PVCコネクター、防雨キャップ:PVC目玉:エポキシ樹脂---

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト