17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式スーパーフラッシュライト

通常単価(税別)
3,251円
税込単価
3,576円
通常出荷日:1日目

【特長】・手のひらサイズの本体から投光器のような強力な光を放ちます・防水仕様(保護等級IP65)で雨や...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    24
  • 高さ(mm)
    72
  • 最大点灯時間(h)
    5
  • 充電時間
    2
  • 幅(mm)
    45
  • 質量(g)
    45.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    面レンズ:透明PC
  • 材質3
    レンズ周り:ABS樹脂
  • 材質4
    クリップ:ABS樹脂
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • 光源色

  • 消費電力(W)

  • 電源(V)

  • 明るさ(lm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

光源色

消費電力(W)

電源(V)

明るさ(lm)

最小発注数量
黒
4954849992063
473-5939
白色
6
リチウムイオン電池3.7V/500mAh
600(強)、350(中)、100(弱)
1個
グレイッシュブルー
4954849992070
540-0649
-
-
-
600
1個
レッド
4954849992087
540-0653
-
-
-
600
1個
カーキ
4954849992094
540-0650
-
-
-
600
1個
マリンブルー
4954849992100
540-0656
-
-
-
600
1個
パープル
4954849992117
540-0652
-
-
-
600
1個
イエロー
4954849992124
540-0655
-
-
-
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,251円
( 3,576円 )
1日目
3,251円
( 3,576円 )
1日目
3,251円
( 3,576円 )
1日目
3,251円
( 3,576円 )
1日目
3,251円
( 3,576円 )
1日目
3,251円
( 3,576円 )
1日目
3,251円
( 3,576円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらサイズの本体から投光器のような強力な光を放ちます
・防水仕様(保護等級IP65)で雨や埃に強いタフ仕様です
・明るさは3段階に切り替え可能です
・フラッシュ(点滅)機能も搭載しています
・充電式(USB TypeC)で電池交換は不要なので繰り返し使用できます
・強力マグネットとクリップ付です
・カラビナフックであらゆるシーンで使えます
【用途】
・暗い場所での作業灯に
・夜間の出歩き
・アウトドアやキャンプ、魚釣りなどに
・災害時の便利灯
【材質】
・本体:ABS樹脂
・面レンズ:透明PC
・レンズ周り:ABS樹脂
・クリップ:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式スーパーフラッシュライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式スーパーフラッシュライト
[充電式] フラッシュライト/LED
充電式LEDランタンライト
充電式LEDペンライト
FENIX 充電式LEDライト
[充電式] フラッシュライト/LED
メーカームサシエスコFENIXLIGHTKTC(京都機械工具)FENIXLIGHTエスコ
通常価格3,251円12,803円14,878円4,070円14,900円26,759円
通常出荷日1日目2日目19日目1日目4日目1日目
奥行(mm)24-----
高さ(mm)72-----
最大点灯時間(h)5-----
充電時間2-----
幅(mm)45-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト