17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用手洗いブラシ

通常単価(税別)
863
税込単価
949
通常出荷日:1日目

【特長】・爪と指先の間のアカ取りやマニキュアを塗る前の汚れ落とし、各種作業の後の手洗いや、油類の作業後...

詳細を確認
  • JANコード
    4986449901305
  • 質量(g)
    80.000
  • トラスココード
    408-3232
  • 幅 (mm)
    140
  • 奥行 (mm)
    35
  • 高さ (mm)
    60

型番:

ENB140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ENB140の仕様・寸法情報

JANコード
4986449901305
質量(g)
80.000
トラスココード
408-3232
幅(mm)
140
奥行(mm)
35
高さ(mm)
60

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ENB140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
863
( 949 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・爪と指先の間のアカ取りやマニキュアを塗る前の汚れ落とし、各種作業の後の手洗いや、油類の作業後(車の整備や工場作業)の手洗いとしてなど多種多様に使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用手洗いブラシの型番ENB140のページです。 型番ENB140に関する仕様情報を記載しております。
業務用手洗いブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用手洗いブラシ
石鹸水(手洗い用)
手洗い用石けん液 シャボネットモイスト 5kg
手洗い用石けん液 シャボネットモイスト 500ml
手洗い用水石けん(薬用)詰替用
工業用手洗い洗剤 スノーエンジェル
メーカーEIGER TOOLS山崎産業サラヤサラヤコスモビューティ野中
通常価格8633,424 -4,0401,0103,434 -8,484
通常出荷日1日目1日目5日目5日目1日目5日目
JANコード4986449901305-----
質量(g)80.000-----
トラスココード408-3232-----
幅(mm)140-----
奥行(mm)35-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト