ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

エコバリュー(細軸タイプ)

通常単価(税別)
477円~493円
税込単価
525円~542円
通常出荷日:1日目

【特長】・細軸タイプのプラスチック柄ドライバーです・軸部は無電解ニッケルメッキで錆びにくく、刃先の精度...

詳細を確認
  • 商品画像は510-0-75型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

全長

(mm)

軸長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
プラス(+)
No.0
-
153
75
4907587117410
102-6526
25.000
1個
プラス(+)
No.1
-
178
100
4907587117427
102-6527
29.000
1個
マイナス(-)
-
4
153
75
4907587117311
102-6529
25.000
1個
マイナス(-)
-
4
178
100
4907587117328
102-6528
28.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
477円
( 525円 )
1日目
485円
( 534円 )
1日目
485円
( 534円 )
1日目
493円
( 542円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細軸タイプのプラスチック柄ドライバーです
・軸部は無電解ニッケルメッキで錆びにくく、刃先の精度も抜群です
・グリップは八角形グリップでトルクをしっかり伝達します
・細長い形状ですので、テレビ、ラジオ、ミシン等の精密な作業に最適です
【材質】
・軸:クロムバナジウム鋼
・グリップ:樹脂

ご注意

  • 商品画像は510-0-75型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコバリュー(細軸タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコバリュー(細軸タイプ)
エコバリュー (スタビータイプ)
クリスタラインドライバー(細軸)
ポジドライブドライバー 4600
メガドラ普通ドライバー マグネット入り No.900
ヘックスドライバーセット(ビット10本付)
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格477円-569円490円824円 -824円 -1,567円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
グリップ径(mm)19.845---28.5
軸タイプ細軸ショート/スタビ―----
軸形状丸丸丸丸--
軸径(mm)4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト