ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

再生PET布テープ No.1605

通常単価(税別)
940円
税込単価
1,034円
通常出荷日:5日目

【特長】・環境に配慮した再生材料と自然由来の素材を使用した梱包テープです・グリーン購入法適合品です・基...

詳細を確認
  • 人体には貼らないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 貼る面のほこり・油分・水分を良く拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせて下さい。

型番:

1605-C-50X25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

1605-C-50X25の仕様・寸法情報

色
ホワイト・クリーム
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚(mm)
0.18
グリーン購入法
○
基材
布(合繊)
粘着剤
ゴム系
粘着力
11.26N/25mm
単品/パック
単品
JANコード
4964833160644
トラスココード
652-7453
引張強度(N/25mm)
89.2
材質1
基材:再生PET繊維
質量(g)
300
テープカット条件
手で切れる
紙管サイズ(mm)
75
筆記可否
油性ペンで書ける
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1605-C-50X25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
940円
( 1,034円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に配慮した再生材料と自然由来の素材を使用した梱包テープです
・グリーン購入法適合品です
・基材に再生PET100%使用しています
・薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています
・環境に配慮し廃棄物を削減および、作業性を向上したノンパッケージ品(ピロー包装無し)もご用意しております(クリーム色のみ)
【用途】
・一般包装
【材質】
・基材:再生PET繊維
・粘着剤:ゴム系

ご注意

  • 人体には貼らないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 貼る面のほこり・油分・水分を良く拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

再生PET布テープ No.1605の型番1605-C-50X25のページです。 型番1605-C-50X25に関する仕様情報を記載しております。
再生PET布テープ No.1605のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
再生PET布テープ No.1605
再生PET布テープ No.1605 カラー
ライトオリーブテープ NO.150
P-カットテープ No.4141
再生PET布粘着テープ
再生PET布テープ No.601S
メーカー寺岡製作所寺岡製作所寺岡製作所寺岡製作所ニチバン積水化学工業
通常価格940円793円 -963円 -422円 -963円994円 -
通常出荷日5日目5日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
色ホワイト・クリーム-ホワイト・クリーム-ブラウンダンボール色
テープ幅(mm)5050--5050
テープ長さ(m)252525-2525
テープ厚(mm)0.180.180.26--0.215
グリーン購入法○○----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました