ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

再生PET布テープ No.1605 カラー

通常単価(税別)
793円~1,006円
税込単価
872円~1,107円
通常出荷日:5日目

【特長】・環境に配慮した再生材料と自然由来の素材を使用した梱包テープです・グリーン購入法適合品です・基...

詳細を確認
  • 人体には貼らないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 貼る面のほこり・油分・水分を良く拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせて下さい。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー・ライトブルー
4964833160569
652-7458
1個
ブラック・グレー
4964833160521
652-7455
1個
グリーン・ライトグリーン
4964833160606
652-7456
1個
レッド・ピンク
4964833160545
652-7457
1個
シルバー
4964833160620
652-7450
1個
ホワイト・クリーム
4964833160507
652-7452
1個
イエロー
4964833160583
652-7454
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
940円
( 1,034円 )
5日目
940円
( 1,034円 )
5日目
1,006円
( 1,107円 )
5日目
940円
( 1,034円 )
5日目
940円
( 1,034円 )
5日目
940円
( 1,034円 )
5日目
793円
( 872円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に配慮した再生材料と自然由来の素材を使用した梱包テープです
・グリーン購入法適合品です
・基材に再生PET100%使用しています
・薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています
・環境に配慮し廃棄物を削減および、作業性を向上したノンパッケージ品(ピロー包装無し)もご用意しております(クリーム色のみ)
【用途】
・一般包装
【材質】
・基材:再生PET繊維
・粘着剤:ゴム系

ご注意

  • 人体には貼らないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 貼る面のほこり・油分・水分を良く拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

再生PET布テープ No.1605 カラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
再生PET布テープ No.1605 カラー
再生PET布テープ No.1605
ライトオリーブテープ NO.150
P-カットテープ No.4141
再生PET布粘着テープ
再生PET布テープ No.601S
メーカー寺岡製作所寺岡製作所寺岡製作所寺岡製作所ニチバン積水化学工業
通常価格793円-940円963円 -422円 -963円994円 -
通常出荷日5日目5日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
テープ幅(mm)5050--5050
テープ長さ(m)252525-2525
テープ厚(mm)0.180.180.26--0.215
グリーン購入法○○----
基材布(合繊)布(合繊)布(合繊)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト