ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

工業用マルチマーカー 替芯【4個入り】

通常単価(税別)
1,063円
税込単価
1,169円
通常出荷日:1日目

【特長】・取り出し易いケースに収納されており、手を汚さずに芯の交換が可能です・タイヤ、ガラス、タイル、...

詳細を確認
  • 40°以下の環境で保管下さい。
  • 高温のまま放置しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
赤
4260056153716
250-6701
1パック

4個入り

黄
4260056153754
250-6702
1パック

4個入り

白
4260056153761
250-6703
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,063円
( 1,169円 )
1日目
1,063円
( 1,169円 )
1日目
1,063円
( 1,169円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り出し易いケースに収納されており、手を汚さずに芯の交換が可能です
・タイヤ、ガラス、タイル、木材、鉄、革などあらゆる濡れた材料にもマーキングできます
・芯は乾燥しにくく長く使用できます
【用途】
・木材、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイル、タイヤ、革などへの線引きやマーキングに
【材質】
・顔料

ご注意

  • 40°以下の環境で保管下さい。
  • 高温のまま放置しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用マルチマーカー 替芯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用マルチマーカー 替芯
深穴細字インクマーカーInk
工業用マルチマーカー
工業用耐熱ゲルマーカー
建築用シャープペンシル+マーカーMix Display Dry
建築用シャープペンシルDry
メーカーPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKER
通常価格1,063円15,914円1,509円 -1,158円30,467円35,552円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ替芯-工業用マーカー工業用マーカー--
用途樹脂 / 木材 / 皮革 / 鉄 / コンクリート-樹脂 / ガラス / 木材 / 皮革 / 鉄 / コンクリートガラス / 木材 / 皮革 / 鉄--
芯径(mm)10----2.8
全長(mm)85-85---
質量(g)45390.00033221012.0766.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト