ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

トイレブラシ

通常単価(税別)
1,366円
税込単価
1,503円
通常出荷日:1日目

【特長】・ブラシを吊り下げておけるので、底に触れずに乾きやすく衛生的です

型番:

B00178
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B00178の仕様・寸法情報

JANコード
4903320042582
質量(g)
238.000
トラスココード
216-3901
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B00178
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,366円
( 1,503円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシを吊り下げておけるので、底に触れずに乾きやすく衛生的です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トイレブラシの型番B00178のページです。 型番B00178に関する仕様情報を記載しております。
トイレブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トイレブラシ
ワイヤーブラシ ストレート
ワイヤーブラシ
ワイヤーブラシ
チャンネルブラシ
ワイヤーブラシ(木柄ブラシ・小判型)
メーカーLECアストロプロダクツ(ワールドツール)GISUKEシグネットコーワSK-11
通常価格1,366円735円 -518円1,133円597円 -523円 -
通常出荷日1日目1日目5日目4日目1日目〜3日目
JANコード4903320042582-----
質量(g)238.000-----
トラスココード216-3901-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました