ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 センタードリル

通常単価(税別)
1,600
税込単価
1,760

【特長】・施工位置確認が容易なロングセンタードリルです。・刃先からの突き出し長...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4989270562189
  • トラスココード
    195-1645
  • 全長(mm)
    100
  • 質量(g)
    20.000
  • 刃径(mm)
    6
  • 刃厚(mm)
    1
  • 材質1
    コバルト高速度鋼

型番:

CDH6X100
解除
    数量:

    CDH6X100の仕様・寸法情報

    JANコード
    4989270562189
    トラスココード
    195-1645
    全長(mm)
    100
    質量(g)
    20.000
    刃径(mm)
    6
    刃厚(mm)
    1
    材質1
    コバルト高速度鋼
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CDH6X100
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,600
    ( 1,760 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・施工位置確認が容易なロングセンタードリルです。
    ・刃先からの突き出し長さは35mmです。
    【用途】
    ・ユニカ ダウンライト用ハイスホールソーのセンタードリル交換用。
    【材質】
    ・コバルト高速度鋼

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 センタードリルの型番CDH6X100のページです。 型番CDH6X100に関する仕様情報を記載しております。
    ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 センタードリルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 センタードリル
    超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバなし) センタードリル
    ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 ストレートシャンク
    ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 SDS-plusシャンク
    ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 防塵カバー
    超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し)
    メーカーユニカユニカユニカユニカユニカユニカ
    通常価格1,6001,5008,722 -8,722 -4,600 -4,896 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
    JANコード49892705621894989270511040----
    トラスココード195-1645195-5334----
    全長(mm)10070144176--
    質量(g)20.00025.000----
    刃径(mm)68----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました