ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬ホールソー センタードリル

通常単価(税別)
881
税込単価
969
通常出荷日:1日目

【特長】・超硬の刃先を母材に当て、破損するリスクを低減します・超硬ホルソーの中心穴をあけます【材質】・...

詳細を確認

型番:

2608901452
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2608901452の仕様・寸法情報

JANコード
6949509235459
トラスココード
537-0454
質量(g)
9.000
材質1
ハイス鋼

型番リスト

表示件数
型番
2608901452
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
881
( 969 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬の刃先を母材に当て、破損するリスクを低減します
・超硬ホルソーの中心穴をあけます
【材質】
・ハイス鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ホールソー センタードリルの型番2608901452のページです。 型番2608901452に関する仕様情報を記載しております。
超硬ホールソー センタードリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ホールソー センタードリル
超硬ホールソー用アクセサリ(スプリング・止めねじ)
ポリクリックシャンク SDSplusシャンク
超硬深穴ホールソー用 センタードリル
超硬ホールソー カッター
超硬ホールソー ストレートシャンクセット
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格881392 -5,369 -1,379 -3,014 -7,876 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜4日目
JANコード6949509235459-----
トラスココード537-0454-----
質量(g)9.00010.000----
材質1ハイス鋼-炭素鋼・ショットブラスト仕上げ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト