ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が20型番あります。

ダイヤモンドヤスリ(鉄工用)

通常単価(税別)
2,039円~4,430円
税込単価
2,243円~4,873円
通常出荷日:1日目

【特長】・適正な粒度のダイヤモンドを独自の電着技術でヤスリ合金に強固に配列させたグレードの高い商品です...

詳細を確認
  • 力を入れずに使用してください。目詰まり時は灯油等を使い、ブラシで洗ってください。
  • 8本組、10本組というのはヤスリの大きさを表す通称であって、5本入り、8本入り、12本入りという意味ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

刃長(mm)

組タイプ

形状

柄の形状

最小発注数量
4957468001222
852-8897
200
48.000
80
5本組
半丸(幅)12.0×(厚さ)3.7
角
1個
4957468001215
852-8898
200
50.000
80
5本組
平(幅)11.0×(厚さ)3.5
角
1個
4957468001246
852-8899
200
38.000
80
5本組
角(幅)5.7×(厚さ)5.7
角
1個
4957468001239
852-8900
200
34.000
80
5本組
丸(φ)5.6
角
1個
4957468001253
852-8901
200
47.000
80
5本組
三角(幅)9.2×(厚さ)8.1
角
1個
4957468001291
852-8903
200
35.000
50
8本組
半丸(幅)9.6×(厚さ)3.1
角
1個
4957468001284
852-8904
200
36.000
50
8本組
平(幅)9.0×(厚さ)2.9
角
1個
4957468001314
852-8905
200
25.000
50
8本組
角(幅)4.3×(厚さ)4.3
角
1個
4957468001307
852-8906
200
23.000
50
8本組
丸(φ)4.6
丸
1個
4957468001321
852-8907
200
31.000
50
8本組
三角(幅)7.5×(厚さ)6.5
角
1個
4957468001369
852-8885
185
22.000
50
10本組
半丸(幅)7.6×(厚さ)2.8
角
1個
4957468001352
852-8886
185
24.000
50
10本組
平(幅)7.0×(厚さ)2.5
角
1個
4957468001383
852-8887
185
13.000
50
10本組
角(幅)3.3×(厚さ)3.3
丸
1個
4957468001376
852-8888
185
13.000
50
10本組
丸(φ)3.7
丸
1個
4957468001390
852-8889
185
20.000
50
10本組
三角(幅)6.2×(厚さ)5.2
角
1個
4957468001482
852-8891
170
10.000
50
12本組
半丸(幅)5.0×(厚さ)1.9
角
1個
4957468001475
852-8892
170
9.000
50
12本組
平(幅)4.2×(厚さ)2.2
角
1個
4957468001505
852-8893
170
8.000
50
12本組
角(幅)2.8×(厚さ)2.8
丸
1個
4957468001499
852-8894
170
7.000
50
12本組
丸(φ)2.9
丸
1個
4957468001512
852-8895
170
9.000
50
12本組
三角(幅)4.0×(厚さ)3.5
角
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,028円
( 4,431円 )
1日目
4,430円
( 4,873円 )
1日目
3,009円
( 3,310円 )
1日目
2,789円
( 3,068円 )
1日目
3,100円
( 3,410円 )
1日目
2,863円
( 3,149円 )
1日目
3,779円
( 4,157円 )
1日目
2,844円
( 3,128円 )
1日目
2,282円
( 2,510円 )
1日目
2,866円
( 3,153円 )
1日目
2,789円
( 3,068円 )
1日目
3,213円
( 3,534円 )
1日目
2,518円
( 2,770円 )
1日目
2,340円
( 2,574円 )
1日目
2,274円
( 2,501円 )
1日目
2,340円
( 2,574円 )
1日目
2,522円
( 2,774円 )
1日目
2,074円
( 2,281円 )
1日目
2,039円
( 2,243円 )
1日目
2,285円
( 2,514円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適正な粒度のダイヤモンドを独自の電着技術でヤスリ合金に強固に配列させたグレードの高い商品です
・厳密な素材管理によって、高精度・高強固・シャープなエッジのヤスリを提供します
・ヤスリのグリップに商品名を印字し、粒度によりグリップの色分けをしているので、管理と再オーダーが簡単です
【用途】
・各種金型の仕上げ・修正・R取りなどに
・各種刃物研削等、硬質脆性材料の研削に
・小径穴・面取り等に
【材質】
・炭素工具鋼

ご注意

  • 力を入れずに使用してください。目詰まり時は灯油等を使い、ブラシで洗ってください。
  • 8本組、10本組というのはヤスリの大きさを表す通称であって、5本入り、8本入り、12本入りという意味ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドヤスリ(鉄工用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドヤスリ(鉄工用)
ダイヤモンドヤスリ(精密用)
ダイヤモンドヤスリ 精密用・鉄工用
ダイヤモンドヤスリ(鉄工用タイプ)
鉄工用ヤスリ
ダイヤモンドヤスリ(鉄工用) Kタイプ
メーカー呉英製作所呉英製作所名古屋ダイヤモンド工業トラスコ中山名古屋ダイヤモンド工業ロブテックス
通常価格2,039円-1,276円 -2,269円 -2,070円 -7,619円2,485円 -
通常出荷日1日目1日目6日目〜在庫品1日目〜6日目1日目〜
材質1炭素工具鋼炭素工具鋼----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト