ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プチフック R型

通常単価(税別)
879円
税込単価
967円
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス製なので水回りなどに最適です【用途】・屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに【材...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

THR-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

THR-6の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
シングルフック
フック部材質
ステンレス鋼(SUS304)
固定方法
ねじ込みタイプ
許容荷重(N)
200
JANコード
4989999977714
トラスココード
208-1036
W(mm)
23
ドリル径(mm)
11
ねじ径
M6
D(mm)
6
H(mm)
31
L(mm)
20
T(mm)
2
質量(g)
37
材質2
カットアンカー:スチール
セット内容
カットアンカー付き
-
-

型番リスト

表示件数
型番
THR-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
879円
( 967円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製なので水回りなどに最適です
【用途】
・屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・カットアンカー:スチール
【セット内容】
・カットアンカー付き

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プチフック R型の型番THR-6のページです。 型番THR-6に関する仕様情報を記載しております。
プチフック R型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プチフック R型
ハングフック(ステンレス製)
プチフックL型(ステンレス製)
LAMP 収納フック NF-R型
ステンレス鋼製フォールディングパッドアイ EY-R型
収納フック NF-R64
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格879円2,588円798円 -2,236円 -7,754円 -1,105円
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜3日目
特性・用途該当なし-----
種類シングルフックシングルフックシングルフック可動式フック可動式フック-
フック部材質ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)亜鉛合金ステンレス鋼(SCS14)-
固定方法ねじ込みタイプねじ込みタイプねじ込みタイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
許容荷重(N)2001470.0-196--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました