ファクトリーサプライ用品技術窓口
KOKEN 山下工業研究所
コーケン 12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付) 12mm
KOKEN 山下工業研究所
通常価格(税別):2,323円~
通常出荷日:1日目
バッファロー
USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン
バッファロー
通常価格(税別):5,062円~
通常出荷日:1日目
TONE
トルクスソケット(いじり防止タイプ) 3TX-TH
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート 1000 ねじ用潤滑剤 100gチューブ
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格(税別):2,707円~
通常出荷日:1日目
TONE
薄型スパナ DSTO
TONE
通常価格(税別):837円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
TONE
ソケット(6角) 4S
TONE
通常価格(税別):748円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE
通常価格(税別):3,476円~
通常出荷日:在庫品1日目
旭金属工業
引掛スパナ FK
旭金属工業
通常価格(税別):976円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):883円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・インパクトソケット固定用のOリングとピンを一体化した止め具です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):1,350円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):836円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,276円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):945円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):685円~

KTC(京都機械工具)
ヘキサゴンビットソケット 差込角9.5mm
4.3通常価格(税別):1,051円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):748円~