ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン

通常単価(税別)
5,062円~5,122円
税込単価
5,568円~5,634円
通常出荷日:1日目

USB Type-Aコネクタをシリアルコネクター(RS-232C)に変換し、RS-232C周辺機器の接...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0.5
4950190383642
58
453-1206
1個
1
4950190383659
74
453-9623
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,062円
( 5,568円 )
1日目
5,122円
( 5,634円 )
1日目

詳細情報

基本情報

USB Type-Aコネクタをシリアルコネクター(RS-232C)に変換し、RS-232C周辺機器の接続を可能にします。
【特長】
・WindowsとMacOSに対応しています。
【仕様】
・インタフェース:USB 2.0/1.1
・端子形状:(USB)Type-A オス、(RS-232C)D-sub 9ピン オス
・最大転送速度:480Mbps

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトンのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QD-sub 9ピン オスのねじ規格を教えてください。
A
D-sub 9ピン オスのねじ規格は、インチねじ #4-40 UNC です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン
【USB3.0】A-Cタイプケーブル
【USB3.0】Aタイプ延長ケーブル
【USB3.0】Aタイプ両端ケーブル
【USB3.0】パネル取付けUSBケーブル 耐ノイズタイプ
USB接続用 インタフェースケーブル
メーカーバッファローミスミミスミミスミミスミダイヤトレンド
通常価格5,062円-1,050円 -1,180円 -1,090円 -1,440円 -4,300円
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
規格 (CN1/CN2)USB1.1/USB2.0USB3.0USB3.0USB3.0USB3.0USB2.0
コネクタタイプCN1AオスAオスAオスAオスAメスAメス
コネクタタイプCN2RS232CCオスAメスAオスAオスAオス
タイプケーブルケーブルケーブルケーブルパネルマウントケーブル
色黒黒黒黒黒黒
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

USBケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト