ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

コンパクトラチェット ビルドセット

通常単価(税別)
1,337円
税込単価
1,471円
通常出荷日:1日目

【特長】・ラチェットハンドルの他に、ドライバービット・6角レンチビット・ソケットアダプター・ソケットが...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ビットやソケット類はネジのサイズに合ったものを必ずお使いください。電流の流れている箇所では使用しないでください。
  • この製品は仮締め専用工具です。
  • パイプ等を差し込んで無理に使用すると品質を損なう恐れがあります。
  • 付属の19mmビットはビルドシリーズ以外のハンドルで使用すると抜けなくなる場合があります。
詳細を確認

型番:

BUILDBDS-17
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BUILDBDS-17の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / ソケット
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6
先端サイズ・ソケット(mm)
6 ~ 12
グリップ形状
板ラチェット
グリップ材質
金属
全長(mm)
125
単品/セット
セット
マグネット
あり
商品タイプ
製品本体
差込角(mm)
6.35
質量(g)
220.000
材質1
ハンドル部:カーボンスチール、ポリプロピレン
材質2
ビット類:クロームバナジウム
材質3
ソケット:カーボンスチール
セット内容
ラチェットハンドル凹6.35mm/ドライバービット:-6、+1、+2/六角レンチビット:H1.5、H2、H2.5、H3、H4、H5/ソケットアダプター凸6.35mm/ソケット:6・7・8・9・10・12(mm)/ドッグタグ式キーホルダー
JANコード
4991347670536
トラスココード
363-3840

型番リスト

表示件数
型番
BUILDBDS-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,337円
( 1,471円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットハンドルの他に、ドライバービット・6角レンチビット・ソケットアダプター・ソケットが付属したコンプリート仕様です
・マグネット内蔵でビットもネジもしっかりキャッチが可能です
・締める・ゆるめるは赤レバーの切換えで簡単操作
・ドッグタグ式のキーホルダー付きです
・取り付けた状態でも26mmのコンパクトサイズなので、狭い箇所での作業にとても便利です
・別売りのパーツを選んで自分好みにカスタマイズも出来ます
【材質】
・ハンドル部:カーボンスチール、ポリプロピレン
・ビット類:クロームバナジウム
・ソケット:カーボンスチール
【セット内容・付属品】
・ラチェットハンドル凹6.35mm、ドライバービット:-6、 +1、 +2、六角レンチビット:H1.5、 H2、 H2.5、 H3、 H4、 H5、ソケットアダプター凸6.35mm、ソケット:6・7・8・9・10・12(mm)、ドッグタグ式キーホルダー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ビットやソケット類はネジのサイズに合ったものを必ずお使いください。電流の流れている箇所では使用しないでください。
  • この製品は仮締め専用工具です。
  • パイプ等を差し込んで無理に使用すると品質を損なう恐れがあります。
  • 付属の19mmビットはビルドシリーズ以外のハンドルで使用すると抜けなくなる場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトラチェット ビルドセットの型番BUILDBDS-17のページです。 型番BUILDBDS-17に関する仕様情報を記載しております。
コンパクトラチェット ビルドセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトラチェット ビルドセット
ロック式エクステンションバー
ソケットアダプター(差込角変換)
41K-0.8X4.0 (1/4SQ)ドライバーソケット
薄肉インパクトディープソケット
全長50mmプロホールド・トルクスソケットビット
メーカーベストツールベストツールKTC(京都機械工具)スタビレーKOKEN 山下工業研究所ボンダス
通常価格1,337円1,195円3,532円 -3,042円7,859円2,753円
通常出荷日1日目4日目7日目4日目9日目6日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / ソケット-----
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2-----
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)6-----
先端サイズ・ソケット(mm)10 / 12 / 6 / 8 / 9 / 7-----
グリップ形状板ラチェット-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました