ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プレートフック縦型

通常単価(税別)
883円~1,255円
税込単価
971円~1,381円
通常出荷日:1日目

【特長】・設置幅の狭い面でも取り付け可能です・座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

許容荷重

(N)

トラスココード

W(mm)

d(mm)

D(mm)

H(mm)

L1(mm)

L2(mm)

S1(mm)

S2(mm)

T(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
30
317-7656
7.5
3
3
20
40
30
6.5
8.5
2
4982970429288
5.000
1個
10
317-4407
10
4
4
26
45
35
8.5
11.5
2.5
4982970429295
11.000
1個
15
316-0280
12
5
5
32
55
40
10
15
3
4982970429301
21.000
1個
20
317-7565
14
5
6
37
65
50
12
17
3
4982970429318
31.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
883円
( 971円 )
1日目
1,040円
( 1,144円 )
1日目
1,109円
( 1,220円 )
1日目
1,255円
( 1,381円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置幅の狭い面でも取り付け可能です
・座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください
【用途】
・壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレートフック縦型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレートフック縦型
プレートフック(ステンレス製)
フック
ステンレス鋼製フック HJU型
LAMP ステンレス鋼製フック HJT型
ステンレス鋼製フック EL型
メーカー水本機械製作所トラスコ中山ミスミスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格883円-1,474円 -1,087円622円 -899円2,229円 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類シングルフックシングルフックシングルフックシングルフックシングルフックシングルフック
フック部材質ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SCS13)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト