ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

黒龍靭ビット タフ【5個入り】

通常単価(税別)
1,253円
税込単価
1,378円
通常出荷日:1日目

【特長】・HRC62.5(最高硬度)の高硬度で高靭性のビットです・折れに強い高耐久性です・摩耗に強く良...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ABRM5-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

ABRM5-01の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
65 ~ 110
マグネット
あり
トーションビット
○
両頭/片頭
両頭
単品/セット/パック
セット
JANコード
4962485398842
トラスココード
224-0233
材質1
クロム・モリブデン・バナジウム鋼+PP
シャンク径(mm)
6.35
硬さ
HRC62.5(最高硬度)
質量(g)
84.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ABRM5-01
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,253円
( 1,378円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HRC62.5(最高硬度)の高硬度で高靭性のビットです
・折れに強い高耐久性です
・摩耗に強く良好なねじ嵌合が持続します
・トーション部で衝撃を吸収します
・喰いつきがよく、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです
【用途】
・厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に
【材質】
・クロム・モリブデン・バナジウム鋼+PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒龍靭ビット タフの型番ABRM5-01のページです。 型番ABRM5-01に関する仕様情報を記載しております。
黒龍靭ビット タフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒龍靭ビット タフ
溝付超短ビット
カラービット&エクステンションホルダーセット(マグネット入り)
ハイパービット(マグネット入り) 2本組アソートタイプ
"黒龍靭ビット タフ" ABR-14M-2-110
AACビット
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格1,253円1,458円2,199円743円2,552円685円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目6日目
先端形状プラス(+)-プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2-No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.2No.2
差込部形状六角---六角-
差込部径・六角6.35mm-6.35mm6.35mm6.35mm-
全長(mm)110 / 65 / 85-6511011045
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました