ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

強鉄ビット(マグネット入り)アソート【3~5個入り】

通常単価(税別)
937円~1,361円
税込単価
1,031円~1,497円
通常出荷日:1日目

【特長】・新鋼材を採用し、電動インパクトドライバーの高トルク化に対応するため、高硬度HRC62を実現し...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

セット内容(本)

最小発注数量
4906842111897
220-1363
50.000
(+)2×65mm、(+)2×85mm、(+)2×110mm
1パック

3個入り

4906842111934
220-1362
86.000
(+)2×65mm×1、(+)2×85mm×2、(+)2×110mm×2
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
937円
( 1,031円 )
1日目
1,361円
( 1,497円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新鋼材を採用し、電動インパクトドライバーの高トルク化に対応するため、高硬度HRC62を実現しました
・様々な作業に適しており、ハードな使用条件においても折れに強く、欠けにくい新しいトーションビットです
・1パックに複数サイズの製品が入っており、ビットのお試しにも最適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強鉄ビット(マグネット入り)アソートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強鉄ビット(マグネット入り)アソート
段付スリムトーションビット(マグネット入り) 10本組
マグネット入りビット 両頭
剛彩ビット アソート マグネット入り GS5Pシリーズ
六角ビット(マグネット入り)
コンビビット(マグネット入り)
メーカーサンフラッグサンフラッグベッセルベッセルトラスコ中山ベッセル
通常価格937円-3,063円473円 -864円 -513円 -806円 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)-六角プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2-No.1 / No.2 / No.3-No.2
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)110 / 65 / 85120--65-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト