ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチウォータ

通常単価(税別)
2,941円
税込単価
3,235円
通常出荷日:11日目

【特長】・WD-250と比較して、開閉部のピッチが9段階と細かく、半月板状のピンが、抜群のグリップ力を...

詳細を確認
  • 口の開き (mm)
    48
  • 口開調節 (段)
    9
  • すべり止め加工
    あり
  • くわえ部パッド
    なし
  • グリップ
    なし
  • 先端ドライバー形状
    なし
  • JANコード
    4953880241208
  • トラスココード
    659-0970
  • 全長(mm)
    254
  • 先端厚さ(mm)
    10
  • 質量(g)
    325.000
  • 材質1
    高炭素鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MD-250
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MD-250の仕様・寸法情報

口の開き(mm)
48
口開調節(段)
9
すべり止め加工
あり
くわえ部パッド
なし
グリップ
なし
先端ドライバー形状
なし
JANコード
4953880241208
トラスココード
659-0970
全長(mm)
254
先端厚さ(mm)
10
質量(g)
325.000
材質1
高炭素鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
MD-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,941円
( 3,235円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・WD-250と比較して、開閉部のピッチが9段階と細かく、半月板状のピンが、抜群のグリップ力を発揮します
・インチ、ミリサイズの幅広いサイズのパイプ径に合わせた口開き調整が出来ます
【材質】
・高炭素鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチウォータの型番MD-250のページです。 型番MD-250に関する仕様情報を記載しております。
マルチウォータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチウォータ
バネ付き ウォータポンププライヤ WS-250
ドライバ付き ウォータポンププライヤ
プライヤーレンチ用保護カバー カバーグリップ
ウォーターポンププライヤー ボックスジョイント
2" /250mm ウォーターポンププライヤー
メーカー五十嵐プライヤ五十嵐プライヤ五十嵐プライヤクニペックスツノダエスコ
通常価格2,941円3,290円2,756円1,991円3,334円 -6,148円
通常出荷日11日目5日目5日目1日目1日目1日目
口の開き(mm)484647---
口開調節(段)985---
すべり止め加工あり-あり-あり-
くわえ部パッドなし---なし-
グリップなしありなし-あり-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました