ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォーターポンププライヤ 赤

通常単価(税別)
3,599円~3,899円
税込単価
3,959円~4,289円
通常出荷日:3日目

【特長】・咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています・柄が長いので小さな力...

詳細を確認
  • すべり止め加工
    なし
  • くわえ部パッド
    なし
  • グリップ
    あり
  • 先端ドライバー形状
    なし
  • 材質1
    本体:特殊工具鋼
  • 材質2
    グリップ:ビニールコーティング

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

口の開き

(mm)

口開調節

(段)

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

最小発注数量
32
5
4989433506869
594-3196
253
340.000
1個
50
6
4989433506876
594-3195
304
490.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,599円
( 3,959円 )
3日目
3,899円
( 4,289円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています
・柄が長いので小さな力で強く咥えることができます
・グリップ部分にディッピング処理を施すことで、高いグリップ力が実現しています
【用途】
・水道やガス用メータ周りの配管接続、パイプの回り止めや保持に便利
【材質】
・本体:特殊工具鋼
・グリップ:ビニールコーティング

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーターポンププライヤ 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーターポンププライヤ 赤
強力ウォーターポンププライヤ WPS-□
ウォーターポンププライヤ GW250H
刃付ウォーターポンププライヤ WPDK-□
ドライバー刃付ウォーターポンププライヤ WPD-□
三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付)
メーカーKTC(京都機械工具)ミトロイスーパーツールミトロイミトロイトップ工業
通常価格3,599円-2,333円 -2,412円2,409円2,849円4,135円
通常出荷日3日目6日目1日目6日目6日目1日目
すべり止め加工なしあり--あり-
くわえ部パッドなし-----
グリップあり----あり
先端ドライバー形状なし-ありありありあり
材質1本体:特殊工具鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト