ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネット缶ケージ ブラック

  • 磁石種類
    ネオジム磁石
  • 商品タイプ
    マグネットツールホルダ
  • 形状
    角形
  • 最大荷重 (kg)
    2
  • ハンドル有無
    無
  • ねじ穴有無
    有
  • 奥行(mm)
    85
  • 高さ(mm)
    135
  • 色
    ブラック
  • 幅(mm)
    76
  • JANコード
    2003000009194
  • 質量(g)
    180.0
  • トラスココード
    253-3288
  • 材質1
    ホルダー:PC
  • 材質2
    磁石カバー:シリコーン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2003000009194
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2003000009194の仕様・寸法情報

磁石種類
ネオジム磁石
商品タイプ
マグネットツールホルダ
形状
角形
最大荷重(kg)
2
ハンドル有無
無
ねじ穴有無
有
奥行(mm)
85
高さ(mm)
135
色
ブラック
幅(mm)
76
JANコード
2003000009194
質量(g)
180.0
トラスココード
253-3288
材質1
ホルダー:PC
材質2
磁石カバー:シリコーン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2003000009194
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,545円
( 1,700円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力なネオジム磁石採用により、耐荷重2kgを確保したスプレー缶ホルダーです
・磁石はシリコーンカバー付きで、滑りにくく、貼付け対象に傷をつけにくくなっています
【材質】
・ホルダー:PC
・磁石カバー:シリコーン
・磁石:ネオジム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット缶ケージ ブラックの型番2003000009194のページです。 型番2003000009194に関する仕様情報を記載しております。
マグネット缶ケージ ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット缶ケージ ブラック
マグネットフック(四角)
マグネットフック スイベル
シリコーン折畳マグネットトレー
マグネットフックホルダー
マグネットサイドトレー 310MM BLACK
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格1,545円1,137円1,216円990円2,235円1,394円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
磁石種類ネオジム磁石-----
商品タイプマグネットツールホルダ--マグネットツールホルダマグネットツールホルダ-
形状角形--角形角形-
最大荷重(kg)2---5-
ハンドル有無無--無無-

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました