17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ヘリ3ミル チップ HM390 TPCT/TPKT0502【10個入り】

通常単価(税別)
1,6762,116
税込単価
1,8442,328
通常出荷日:1日目

【特長】・最小、三角形3コーナー使いのヘリカル切刃ミーリングカッターです・90°肩削り加工対応可能です...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
183-1822
10パック

10個入り

182-5838
10パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,116
( 2,328 )
1日目
1,676
( 1,844 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最小、三角形3コーナー使いのヘリカル切刃ミーリングカッターです
・90°肩削り加工対応可能です
【用途】
・フライス加工用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘリ3ミル チップ HM390 TPCT/TPKT0502のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘリ3ミル チップ HM390 TPCT/TPKT0502
ナンミル チップ HM390 TPKR 0401
プランジカッター用チップ HTP LN
ロジック4フィード チップ FFX4 XNMU
コロミル390チップ
ヘリ2000 /ヘリミル(10mm切刃)用チップ
メーカーイスカルイスカルイスカルイスカルサンドビックイスカル
通常価格1,676-1,6062,9512,541 -1,731 -691 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜2日目〜
刃長(mm)3.536.50.8--
適合ホルダHM390ETP-05HM390 ETP-04HTF/HTP/FTP-LN10FFX4 ED/FD-04--
質量(g)1.6000.8007.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト