ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティカッターコンパクト替刃

  • 商品タイプ
    その他
  • 本体・替刃
    替刃
  • 刃厚 (mm)
    0.4
  • 全長 (mm)
    50
  • 詳細タイプ
    セーフティカッターコンパクト替刃
  • 適合本体
    243B
  • パック入数 (枚)
    10
  • JANコード
    4901165302458
  • トラスココード
    438-2687
  • 質量(g)
    2.000
  • 材質1
    刃:合金工具鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

XB243
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XB243の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体・替刃
替刃
刃厚(mm)
0.4
全長(mm)
50
詳細タイプ
セーフティカッターコンパクト替刃
適合本体
243B
パック入数(枚)
10
JANコード
4901165302458
トラスココード
438-2687
質量(g)
2.000
材質1
刃:合金工具鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
XB243
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
629円
( 692円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セーフティーカッターコンパクト専用替刃です
【材質】
・刃:合金工具鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティカッターコンパクト替刃の型番XB243のページです。 型番XB243に関する仕様情報を記載しております。
セーフティカッターコンパクト替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティカッターコンパクト替刃
セーフティカッターコンパクト
特専M型 ロングカッター
ハイパーL型カッター
ハイパー専用クイックホルダーハイパーAL型付
替刃式カイコーンPRO用替刃
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファオルファ
通常価格629円716円891円1,101円2,167円2,311円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目5日目2日目
商品タイプその他カッターナイフカッターナイフ-その他その他
本体・替刃替刃本体本体--替刃
刃厚(mm)0.40.40.2-0.50.7
全長(mm)50117.8167-206.837.9
詳細タイプセーフティカッターコンパクト替刃-本体-クイックホルダーハイパーAL型付-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました