ファクトリーサプライ用品技術窓口

機械用刃物 丸刃 750BHシリーズ【30~40個入り】

通常単価(税別)
8,705円~9,282円
税込単価
9,576円~10,210円
通常出荷日:4日目~7日目

【特長】・国内最大手のカミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です。・あらゆ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 本体・替刃
    替刃
  • 刃厚 (mm)
    0.3
  • 材質1
    刃:炭素工具鋼
  • タイプ
    布・フィルム用
  • 刃角度(°)
    21

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

刃の直径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
28
4901331505348
257-2116
102.000
1パック

40個入り

45
4901331505355
257-2106
158.000
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,705円
( 9,576円 )
7日目
9,282円
( 10,210円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国内最大手のカミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です。
・あらゆる素材の製造工程において多数採用されております。
・用途については各商品ページをご参照ください。
【用途】
・フィルムや布等の切断工程に。
【材質】
・刃:炭素工具鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

機械用刃物 丸刃 750BHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
機械用刃物 丸刃 750BHシリーズ
機械用刃物 0.25×18.4×240L 22° 750BH2062
機械用刃物 0.25×18.4×240L 32° 750BH2061
異物混入対策フックナイフ
異物混入対策スリットナイフ
丸カッター(28MM)
メーカー貝印貝印貝印貝印貝印貝印
通常価格8,705円-8,082円8,082円17,080円 -16,288円1,177円
通常出荷日4日目〜4日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプその他特殊用途カッターその他カッターナイフカッターナイフロータリーカッター
本体・替刃替刃替刃替刃本体本体本体
刃厚(mm)0.30.250.250.50.50.3
材質1刃:炭素工具鋼刃:炭素工具鋼刃:炭素工具鋼刃体:ステンレス鋼、本体:PP樹脂(ポリプロピレン)刃体:ステンレス鋼、本体:ポリプロピレン本体:ABS樹脂、ポリアセタール
タイプ布・フィルム用炭素繊維・ガラス繊維用炭素繊維・ガラス繊維用袋カット用袋カット用-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト