ファクトリーサプライ用品技術窓口

多機能ストップウォッチ

通常単価(税別)
1,031円
税込単価
1,134円
通常出荷日:4日目

【特長】・簡単操作シンプルなストップウォッチ【用途】・製造・作業工程の時間管理などに

  • 商品タイプ
    ストップウォッチ
  • 最大計時
    23時間59分59秒
  • 最小計時 (秒)
    1/100
  • 校正
    不可
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 寸法(横) (mm)
    58
  • 寸法(縦) (mm)
    65
  • 奥行(mm)
    18
  • 色
    ブラック
  • 電源(V)
    1.5
  • JANコード
    4582129210042
  • 質量(g)
    40.000
  • トラスココード
    557-1396
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 付属品
    LR44×1(動作確認用電池)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LS003B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LS003Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
ストップウォッチ
最大計時
23時間59分59秒
最小計時(秒)
1/100
校正
不可
防滴・防水機能
なし
寸法(横)(mm)
58
寸法(縦)(mm)
65
奥行(mm)
18
色
ブラック
電源(V)
1.5
JANコード
4582129210042
質量(g)
40.000
トラスココード
557-1396
材質1
ABS樹脂
付属品
LR44×1(動作確認用電池)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LS003B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,031円
( 1,134円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単操作シンプルなストップウォッチ
【用途】
・製造・作業工程の時間管理などに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多機能ストップウォッチの型番LS003Bのページです。 型番LS003Bに関する仕様情報を記載しております。
多機能ストップウォッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多機能ストップウォッチ
時計機能付デジタルタイマー TDT-542
カシオ 時計機能付デジタルタイマー 背面マグネット付き
1/ 100秒 ストップウォッチ
1/ 100秒 ストップウォッチ
ストップウォッチ TM-100S
メーカーLINK SEAトラスコ中山カシオ計算機エスコエスコ三商
通常価格1,031円1,137円2,790円2,543円2,851円2,895円
通常出荷日4日目1日目10日目3日目3日目4日目
商品タイプストップウォッチタイマータイマー---
最大計時23時間59分59秒-99時間59分59秒---
最小計時(秒)1/100101---
校正不可-----
防滴・防水機能なし-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました