17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストップウォッチ ブラック 校正証明書付 2-9930-01-20

ストップウォッチ ブラック 校正証明書付

通常単価(税別)
11,128円
税込単価
12,241円
通常出荷日:19日目

【商品仕様】型番:2-9930-01-20・最大計測時間:9時間59分59秒・最小計測時間:1/100...

詳細を確認
  • サイズ
    75×60×19mm
  • 色
    黒
  • 機能
    単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位同時計時
  • 仕様
    校正証明書付
  • 最小計測時間
    1/1000秒
  • 重量
    46g
  • 最大計測時間
    9時間59分59秒
  • 電源
    LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)
  • 防滴
    JIS保護等級3級準拠(防雨形)

型番:

2-9930-01-20
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
型番:2-9930-01-20
・最大計測時間:9時間59分59秒
・最小計測時間:1/1000秒
・機能:単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位同時計時
・サイズ:75×60×19mm
・重量:46g
・防滴:JIS保護等級3級準拠(防雨形)
・電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)
・色:黒

2-9930-01-20の仕様・寸法情報

サイズ
75×60×19mm
色
黒
機能
単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位同時計時
仕様
校正証明書付
最小計測時間
1/1000秒
重量
46g
最大計測時間
9時間59分59秒
電源
LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)
防滴
JIS保護等級3級準拠(防雨形)
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
2-9930-01-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,128円
( 12,241円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
型番:2-9930-01-20
・最大計測時間:9時間59分59秒
・最小計測時間:1/1000秒
・機能:単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位同時計時
・サイズ:75×60×19mm
・重量:46g
・防滴:JIS保護等級3級準拠(防雨形)
・電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)
・色:黒

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストップウォッチ ブラック 校正証明書付の型番2-9930-01-20のページです。 型番2-9930-01-20に関する仕様情報を記載しております。
ストップウォッチ ブラック 校正証明書付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストップウォッチ ブラック 校正証明書付
デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) ブラック 校正証明書付
デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) 校正証明書付
アズツール時計付防滴タイマー A-543シリーズ
ストップウォッチ(手巻き式) 校正証明書付
デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) JCSS校正証明書付
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,128円19,347円20,539円1,262円24,188円 -22,908円
通常出荷日19日目19日目19日目4日目19日目21日目
サイズ75×60×19mm--90×82×18mm直径約50mm/厚さ約16mm-
色黒ブラックレッド---
機能単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位同時計時--時計・リピート・プレアラーム・カウントアップ・オートパワーオフ--
仕様校正証明書付ソーラー充電型ソーラー充電型ひも通し穴・マグネット付き手巻き式JCSS校正証明書付
最小計測時間1/1000秒0.01秒0.01秒--0.01秒
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト