ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピンポンチホルダー

通常単価(税別)
806
税込単価
887
通常出荷日:1日目

【特長】・1本ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です【用途】・ピンポンチの収納・保管用

  • 商品タイプ
    ポンチ
  • ポンチ詳細種類
    その他
  • JANコード
    4953488439564
  • ポンチ収納数 (本)
    8
  • トラスココード
    254-2358
  • 質量(g)
    25.000
  • 仕様
    専用ホルダー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PPH80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PPH80の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポンチ
ポンチ詳細種類
その他
JANコード
4953488439564
ポンチ収納数(本)
8
トラスココード
254-2358
質量(g)
25.000
仕様
専用ホルダー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PPH80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
806
( 887 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です
【用途】
・ピンポンチの収納・保管用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンポンチホルダーの型番PPH80のページです。 型番PPH80に関する仕様情報を記載しております。
ピンポンチホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンポンチホルダー
ピンポンチセット ビニールパック入り
センターポンチ CPG125
Amacho 逆字刻印 英字セット 8.0mm
デートマークドライバー
ホルダ式精密刻印セット
メーカーTONETONETONEAmacho(尼崎彫刻工業)浦谷商事トラスコ中山
通常価格8064,6991,17557,1631,29029,317 -
通常出荷日1日目4日目5日目9日目9日目1日目〜
商品タイプポンチポンチポンチ--精密刻印
ポンチ詳細種類その他ピン標準---
JANコード495348843956449534884394034953488386530---
ポンチ収納数(本)8-----
トラスココード254-2358254-2361----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました