ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC10/12-JTTER/LS-CHP

通常単価(税別)
28,255円
税込単価
31,081円
通常出荷日:2日目

【特長】・高圧クーラント対応内部給油式ヘッド・段取替え時のダウンタイムを削減

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品はヘッドのみです。チップは別売りです。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合刃幅

(mm)

勝手

頭部

(mm)

刃先距離

(mm)

刃先高さ

(mm)

適合チップ

最小発注数量
0.8
左
17
8
10
DGS080S-003、DGS080SF-003
1個
1
左
17
8
10
DGS100S-003、DGS100SF-003
1個
0.8
右
17
5
10
DGS080S-003、DGS080SF-003
1個
1
右
17
5
10
DGS100S-003、DGS100SF-003
1個
0.8
左
19.5
9
12
DGS080S-003、DGS080SF-003
1個
1
左
19.5
9
12
DGS100S-003、DGS100SF-003
1個
0.8
右
19.5
6
12
DGS080S-003、DGS080SF-003
1個
1
右
19.5
6
12
DGS100S-003、DGS100SF-003
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,255円
( 31,081円 )
2日目
28,255円
( 31,081円 )
2日目
28,255円
( 31,081円 )
2日目
28,255円
( 31,081円 )
2日目
28,255円
( 31,081円 )
2日目
28,255円
( 31,081円 )
2日目
28,255円
( 31,081円 )
2日目
28,255円
( 31,081円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧クーラント対応内部給油式ヘッド
・段取替え時のダウンタイムを削減

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品はヘッドのみです。チップは別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC10/12-JTTER/LS-CHPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC10/12-JTTER/LS-CHP
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC12-SVER/L-CHP
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QR12-SXXL-CHP
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L-CHP
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし)
高圧クーラント対応アダプタ用シャンク、横型 QHTR/L-CHP
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格28,255円26,586円48,150円25,333円22,474円39,529円 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途溝入れ / 突っ切り溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り
最大溝深さ(mm)162.5~43.52.5~43.542
ホルダ角度(°)0000090
タイプモジュラー型(ブレード)一体型モジュラー型(ブレード)一体型一体型モジュラー型(ブレード)
油穴(オイルホール)○○○○○○

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト