ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が19型番あります。
  • 主軸・シャンク番号

    ~mm
  • 把握径(mm)

    ~mm
  • 最小刃具挿入量(mm)

    ~mm
  • 最大刃具挿入量(mm)

    ~mm
  • ホルダ長さ(mm)

    ~mm
  • 先端チャック部外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック

未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

主軸・シャンク番号

把握径

(mm)

最小刃具挿入量

(mm)

最大刃具挿入量

(mm)

ホルダ長さ

(mm)

先端チャック部外径

(mm)

最小発注数量
40
12.7
36
46
63.5
32
1個
40
6.35
27
37
63.5
26
1個
40
19.05
41
51
63.5
44.5
1個
40
9.525
31
41
63.5
30
1個
40
15.875
39
49
63.5
38
1個
40
6
27
37
63.5
26
1個
40
8
27
37
63.5
28
1個
40
10
31
41
63.5
30
1個
40
12
36
46
63.5
32
1個
40
16
39
49
63.5
38
1個
40
20
41
51
63.5
42
1個
50
31.75
51
61
81
62
1個
50
12.7
36
46
81
32
1個
50
25.4
47
57
81
48
1個
50
15.875
41
51
81
44.5
1個
50
12
36
46
81
32
1個
50
20
41
51
81
42
1個
50
25
47
57
81
48
1個
50
32
51
61
81
62
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,104円
( 45,214円 )
2日目
41,104円
( 45,214円 )
2日目
42,844円
( 47,128円 )
2日目
41,104円
( 45,214円 )
2日目
41,601円
( 45,761円 )
2日目
41,104円
( 45,214円 )
2日目
41,104円
( 45,214円 )
2日目
41,104円
( 45,214円 )
2日目
41,104円
( 45,214円 )
2日目
41,601円
( 45,761円 )
2日目
42,844円
( 47,128円 )
2日目
72,428円
( 79,671円 )
2日目
63,064円
( 69,370円 )
2日目
65,384円
( 71,922円 )
2日目
61,324円
( 67,456円 )
2日目
63,064円
( 69,370円 )
2日目
61,324円
( 67,456円 )
2日目
65,384円
( 71,922円 )
2日目
72,428円
( 79,671円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ソリッドエンドミルや刃先交換式工具に使用するハイドロ(油圧)チャックホルダ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック
SK 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック
二面拘束BBTシャンクハイドロチャックスーパースリムタイプ
二面拘束BBTシャンクハイドロチャック標準タイプ
バルブフィニッシャー ツールホルダ HVFシリーズ
DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック
メーカータンガロイタンガロイ大昭和精機大昭和精機三菱マテリアルタンガロイ
通常価格41,104円-41,766円 -41,252円 -31,500円 -288,577円 -44,004円 -
通常出荷日2日目2日目5日目5日目2日目1日目〜
クーラント等供給方式センタースルーセンタースルーセンタースルーセンタースルーフランジスルーセンタースルー
先端タイプ標準標準スリム標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイドロホルダ・ハイドロチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト