17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

3枚刃超硬Z軸加工可能 プランジエンドミル 非鉄金属加工用 SZAM345

通常単価(税別)
4,00117,000
税込単価
4,40118,700
通常出荷日:3日目

【特長】・3枚刃、40度ねじれ、Z軸方向の加工が得意な非鉄金属用エンドミル・底刃の特殊形状と大きなギャ...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
1
3
4
40
1個
2
6.5
4
40
1個
3
9
6
50
1個
4
12
6
50
1個
5
15
6
50
1個
6
16
6
50
1個
8
20
8
64
1個
10
22
10
70
1個
12
25
12
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,001
( 4,401 )
3日目
4,001
( 4,401 )
3日目
5,240
( 5,764 )
3日目
5,240
( 5,764 )
3日目
5,240
( 5,764 )
3日目
5,240
( 5,764 )
3日目
8,820
( 9,702 )
3日目
12,590
( 13,849 )
3日目
17,000
( 18,700 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3枚刃、40度ねじれ、Z軸方向の加工が得意な非鉄金属用エンドミル
・底刃の特殊形状と大きなギャッシュにより、抜群の切り屑排出性を実現
・不等分割により、ビビリ防止
・耐摩耗性に優れ、滑りの良いZrN系コーティング

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3枚刃超硬Z軸加工可能 プランジエンドミル 非鉄金属加工用 SZAM345のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3枚刃超硬Z軸加工可能 プランジエンドミル 非鉄金属加工用 SZAM345
3枚刃超硬Z軸加工可能 プランジエンドミル SZES345
3枚刃超硬スクエアエンドミル 非鉄金属加工用 SAUM345
SGS Z-Carb 4枚刃 不等分割 スクエアエンドミル Z1M
超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブタイプ
非鉄用超硬エンドミル 3刃 HYP-ALM-3F
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクション京セラミスミオーエスジー
通常価格4,001-3,731 -2,240 -4,880 -2,260 -2,190 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目〜2日目〜在庫品1日目2日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 彫込み平面 / 側面 / 溝 / 彫込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み-平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタンアルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅
ねじれ角不等リード・不等分割強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティング非鉄用(CrN)鋼用ノンコート-ノンコートノンコート

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト