ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

SUSファイター 4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割・不等リード SJDM440

通常単価(税別)
4,980円~55,810円
税込単価
5,478円~61,391円
通常出荷日:3日目

【特長】・超々微粒子超硬・耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより耐摩耗性を向上・不等分割・不等リー...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
9
6
57
1個
4
12
6
57
1個
5
13
6
57
1個
6
15
6
57
1個
6
18
6
57
1個
8
20
8
64
1個
8
24
8
64
1個
10
25
10
75
1個
10
30
10
75
1個
12
30
12
75
1個
12
36
12
90
1個
16
40
16
90
1個
20
50
20
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,980円
( 5,478円 )
3日目
4,980円
( 5,478円 )
3日目
4,980円
( 5,478円 )
3日目
4,980円
( 5,478円 )
3日目
5,280円
( 5,808円 )
3日目
8,342円
( 9,176円 )
3日目
9,422円
( 10,364円 )
3日目
11,150円
( 12,265円 )
3日目
11,910円
( 13,101円 )
3日目
15,760円
( 17,336円 )
3日目
17,800円
( 19,580円 )
3日目
31,780円
( 34,958円 )
3日目
55,810円
( 61,391円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超々微粒子超硬
・耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより耐摩耗性を向上
・不等分割・不等リード(39/42度)で優れた防振性能
・シャンク部に向かって芯厚が厚くなる形状で高剛性
・HRC35以上の硬めの被削材、ステンレスなどの難削材に高パフォーマンスを発揮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUSファイター 4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割・不等リード SJDM440のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUSファイター 4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割・不等リード SJDM440
4枚刃超硬スクエアエンドミル・ショート刃 不等分割・不等リード SJES440
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/4Dタイプ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/2Dタイプ
4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割 SEEM440
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションミスミミスミギガ・セレクションミスミ
通常価格4,980円-3,610円 -2,470円 --3,040円 --
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み-平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み-
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂-一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン-
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト