ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

3枚刃超硬スクエアエンドミル 非鉄金属加工用 SAUM345

通常単価(税別)
2,420円~58,560円
税込単価
2,662円~64,416円
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・3枚刃、45度ねじれ、ピンカド仕様のエンドミル・ノンコートタイプで、アルミを始めとする非鉄金...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
1
3
4
40
1個
2
6.5
4
40
1個
3
10
6
45
1個
4
12
6
45
1個
5
15
6
50
1個
6
15
6
50
1個
8
20
8
64
1個
10
25
10
75
1個
12
30
12
75
1個
16
36
16
90
1個
20
45
20
105
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,420円
( 2,662円 )
5日目
2,650円
( 2,915円 )
3日目
3,730円
( 4,103円 )
3日目
4,012円
( 4,413円 )
3日目
4,282円
( 4,710円 )
3日目
4,540円
( 4,994円 )
3日目
6,950円
( 7,645円 )
3日目
11,330円
( 12,463円 )
3日目
16,370円
( 18,007円 )
3日目
32,700円
( 35,970円 )
3日目
58,560円
( 64,416円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3枚刃、45度ねじれ、ピンカド仕様のエンドミル
・ノンコートタイプで、アルミを始めとする非鉄金属加工用
・シャープな刃先で切れ味良好、きれいな仕上げ面が期待できる

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3枚刃超硬スクエアエンドミル 非鉄金属加工用 SAUM345のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3枚刃超硬スクエアエンドミル 非鉄金属加工用 SAUM345
ALUカッター 超硬非鉄金属用 内部給油タイプ スクエアエンドミル SQUM440
超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブタイプ
非鉄用超硬エンドミル 3刃 HYP-ALM-3F
3枚刃超硬Z軸加工可能 プランジエンドミル SZES345
超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/スリムシャンクタイプ
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションミスミオーエスジーギガ・セレクションミスミ
通常価格2,420円-21,440円 -2,440円 -2,509円 -4,032円 -5,690円 -
通常出荷日3日目〜3日目在庫品1日目2日目3日目〜在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 彫込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 彫込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタンアルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
ねじれ角強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト