ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が23型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • コーナー形状

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割 SEEM440

通常単価(税別)
3,040円~43,330円
税込単価
3,344円~47,663円
通常出荷日:3日目

【特長】・4枚刃、40度ねじれ、粗びきから仕上げまで非常に汎用性の高いエンドミル・大きなチップポケット...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーナー形状

最小発注数量
1
3
3
40
アタリ付き
1個
2
6
3
40
アタリ付き
1個
3
9
4
40
アタリ付き
1個
3
9
6
57
アタリ付き
1個
4
12
4
50
アタリ付き
1個
4
12
6
57
アタリ付き
1個
5
13
6
50
アタリ付き
1個
6
13
6
50
アタリ付き
1個
6
18
6
50
アタリ付き
1個
6
13
6
50
ピンカド
1個
8
20
8
64
アタリ付き
1個
8
24
8
75
アタリ付き
1個
8
20
8
64
ピンカド
1個
10
25
10
75
アタリ付き
1個
10
30
10
75
アタリ付き
1個
10
25
10
75
ピンカド
1個
12
30
12
75
アタリ付き
1個
12
36
12
90
アタリ付き
1個
12
30
12
75
ピンカド
1個
14
32
14
90
アタリ付き
1個
16
32
16
90
アタリ付き
1個
18
38
18
100
アタリ付き
1個
20
38
20
100
アタリ付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,040円
( 3,344円 )
3日目
3,140円
( 3,454円 )
3日目
3,230円
( 3,553円 )
3日目
4,590円
( 5,049円 )
3日目
3,330円
( 3,663円 )
3日目
4,590円
( 5,049円 )
3日目
4,052円
( 4,457円 )
3日目
4,002円
( 4,402円 )
3日目
4,182円
( 4,600円 )
3日目
4,590円
( 5,049円 )
3日目
6,180円
( 6,798円 )
3日目
6,570円
( 7,227円 )
3日目
7,110円
( 7,821円 )
3日目
8,872円
( 9,759円 )
3日目
9,302円
( 10,232円 )
3日目
10,190円
( 11,209円 )
3日目
13,110円
( 14,421円 )
3日目
14,500円
( 15,950円 )
3日目
15,070円
( 16,577円 )
3日目
19,053円
( 20,958円 )
3日目
24,940円
( 27,434円 )
3日目
36,346円
( 39,981円 )
3日目
43,330円
( 47,663円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4枚刃、40度ねじれ、粗びきから仕上げまで非常に汎用性の高いエンドミル
・大きなチップポケットで、良好な切り屑排出性を実現
・不等分割により、ビビリ防止
・高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
・抜群のコストパフォーマンス

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割 SEEM440のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割 SEEM440
4枚刃超硬スクエアエンドミル・ショート刃 不等分割・不等リード SJES440
2枚刃超硬スクエアエンドミル SEEM235
SUSファイター 4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割・不等リード SJDM440
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/4Dタイプ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/2Dタイプ
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションミスミミスミ
通常価格3,040円-3,610円 -2,430円 -4,980円 -2,470円 --
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み-
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂-
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト