17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

3枚刃超硬Z軸加工可能 プランジエンドミル SZES345

通常単価(税別)
3,39015,250
税込単価
3,72916,775
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・3枚刃、45度ねじれ、Z軸方向の加工が得意なエンドミル・底刃の特殊形状と大きなギャッシュによ...

詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
1
1.5
4
50
1個
1.5
3
4
50
1個
2
3
4
50
1個
2.5
4
4
50
1個
3
6
6
50
1個
3.5
6
6
50
1個
4
8
6
50
1個
4.5
8
6
50
1個
5
10
6
50
1個
5.5
10
6
50
1個
6
13
6
60
1個
7
16
8
64
1個
8
20
8
64
1個
9
19
10
75
1個
10
22
10
75
1個
11
22
12
75
1個
12
25
12
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,390
( 3,729 )
5日目
4,240
( 4,664 )
5日目
3,600
( 3,960 )
3日目
4,240
( 4,664 )
3日目
4,030
( 4,433 )
3日目
5,310
( 5,841 )
3日目
4,240
( 4,664 )
3日目
5,310
( 5,841 )
3日目
4,670
( 5,137 )
3日目
5,310
( 5,841 )
3日目
4,800
( 5,280 )
3日目
7,630
( 8,393 )
3日目
6,570
( 7,227 )
3日目
12,810
( 14,091 )
5日目
8,900
( 9,790 )
3日目
15,250
( 16,775 )
3日目
12,290
( 13,519 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3枚刃、45度ねじれ、Z軸方向の加工が得意なエンドミル
・底刃の特殊形状と大きなギャッシュにより、抜群の切り屑排出性を実現
・長は1.5Dから2.5Dのややショート刃
・高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3枚刃超硬Z軸加工可能 プランジエンドミル SZES345のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3枚刃超硬Z軸加工可能 プランジエンドミル SZES345
3枚刃超硬Z軸加工可能 プランジエンドミル 非鉄金属加工用 SZAM345
3枚刃超硬スクエアエンドミル 非鉄金属加工用 SAUM345
SGS Z-Carb 4枚刃 不等分割 スクエアエンドミル Z1M
TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ/突込加工Zミル
超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブタイプ
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクション京セラミスミミスミ
通常価格3,390-3,630 -2,030 -4,430 -3,120 -2,260 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 彫込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 彫込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み-平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタンアルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
ねじれ角強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用非鉄用(CrN)ノンコート-鋼用ノンコート

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト