17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LIFELEX 粘着カーペットクリーナー 4522831051373

LIFELEX 粘着カーペットクリーナー【3個入り】

通常単価(税別)
563円
税込単価
619円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・各社共通タイプの粘着カーペットクリーナー・ななめカットでめくりやすい【仕様】・サイズ:幅約1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カーペット用
  • スペア
    スペアテープ
  • サイズ (mm)
    幅:約160(紙芯:38)
  • 長さ
    90周分
  • 材質
    テープ:紙、粘着剤:合成ゴム系

型番:

4522831051373
解除
  • この商品は35パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
商品コード仕様
4522831051373LIFELEX 粘着カーペットクリーナー 斜めカット3巻入
商品説明
タイプ
斜めカット3巻入
【特長】
・各社共通タイプ
・ななめカットでめくりやすい
【仕様】
・サイズ(約):幅160mm(紙芯:38mm)
・長さ:90周分
・材質:テープ/紙 粘着剤/合成ゴム系
【使用上のご注意】
・本品はカーペット用に開発されています。畳やビニールタイル、フローリングの床などには使用しないでください。
・本来の用途以外には使用しないでください。
・テープをストーブの近くなど高温や直射日光の当たる場所に保管しないでください。
・幼児の手の届かない場所に保管してください。
・本品はカーペットにやさしい仕様になっておりますが、絹や20mm以上の毛足の長いじゅうたん、また、繊維の抜けやすいカーペットへの使用はお避けください。
・気温、湿度などにより多少粘着力が変化することがあります。
・食物などで油分を含んだごみは付着しないことがあります。
・本品は静電気が発生することがあります。パソコンなど電子機器の近くではご使用をお避けください。
・本品に荷重がかかり変形いたしますとスムーズに回転しなくなりますのでご注意ください。
・廃棄の際はお住いの各自治体の処理方法に従ってください。

4522831051373の仕様・寸法情報

商品タイプ
カーペット用
スペア
スペアテープ
サイズ(mm)
幅:約160(紙芯:38)
長さ
90周分
材質
テープ:紙、粘着剤:合成ゴム系
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
4522831051373
最小発注数量
35パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
563円
( 619円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・各社共通タイプの粘着カーペットクリーナー
・ななめカットでめくりやすい
【仕様】
・サイズ:幅約160mm(紙芯:38mm)
・長さ:90周分

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LIFELEX 粘着カーペットクリーナーの型番4522831051373のページです。 型番4522831051373に関する仕様情報を記載しております。
LIFELEX 粘着カーペットクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LIFELEX 粘着カーペットクリーナー
クリーナー スペアテープ FXT
クリーナー(帯電防止タイプ)
スコッチ・ブライト(TM) ペタコロ 粘着クリーナー衣類用 スペアテープ
スペアテープ ケイタイ コロコロ 洋服用 2P
オフィスコロコロ(多用途)
メーカーコーナンオリジナル日本緑十字社日本緑十字社スリーエムジャパンnitomsnitoms
通常価格563円1,328円 -3,817円 -838円616円4,564円 -
通常出荷日在庫品1日目1日目〜4日目〜1日目2日目1日目〜
商品タイプカーペット用ウェア用ウェア用フロアー用・カーペット用ウェア用フロアー用・カーペット用
スペアスペアテープスペアテープスペアテープスペアテープスペアテープスペアテープ
サイズ(mm)幅:約160(紙芯:38)-----
長さ90周分-----
材質テープ:紙、粘着剤:合成ゴム系-----

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました