17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

粘着クリーナートルクル スペア【3~100個入り】

通常単価(税別)
81712,263
税込単価
89913,489
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・ななめカットでめくりやすいテープです【用途】・カーペットなどの清掃に【材質】・紙、合成ゴム系...

詳細を確認
  • 適合本体
    幅160/芯内径38mm
  • 材質1
    紙、合成ゴム系粘着剤

ご注意

  • 商品画像はNC-SH1203P型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

テープサイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

タイプ

最小発注数量
160mm幅×120周
4967576684408
606-3789
585.000
普通粘着
1パック

3個入り

160mm幅×90周
4967576684422
606-3790
15000.0
普通粘着
1パック

100個入り

160mm幅×120周
4967576684415
606-3791
602.0
強粘着
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
817
( 899 )
5日目
12,263
( 13,489 )
2日目
958
( 1,054 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ななめカットでめくりやすいテープです
【用途】
・カーペットなどの清掃に
【材質】
・紙、合成ゴム系粘着剤

ご注意

  • 商品画像はNC-SH1203P型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘着クリーナートルクル スペアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘着クリーナートルクル スペア
カーペットクリーナー 粘着クリーナー スペアテープ
カーペットクリーナートルクル ななめカット
粘着ローラー スペアテープ
ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)80mm×10m
リントローラー スペア
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマミドリ安全ガードナーアズマ工業
通常価格817-71384318,8811,607957
通常出荷日2日目〜5日目1日目4日目5日目2日目
適合本体幅160/芯内径38mmNC-HD、ほか各社共通----
材質1紙、合成ゴム系粘着剤基材・芯・はくり紙:紙基材:紙---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト