17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MTNo

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

超硬リーディングドリル RD90 通常タイプ(90°)

通常単価(税別)
3,10013,300
税込単価
3,41014,630
通常出荷日:3日目

ドリル加工時の位置決めや、面取り加工に最適なポイントドリル。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

最小発注数量
3
6
45
3
1個
4
8
50
4
1個
6
12
70
6
1個
8
16
80
8
1個
10
20
90
10
1個
12
24
110
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,100
( 3,410 )
3日目
3,200
( 3,520 )
3日目
3,950
( 4,345 )
3日目
6,100
( 6,710 )
3日目
9,200
( 10,120 )
3日目
13,300
( 14,630 )
3日目

詳細情報

基本情報

ドリル加工時の位置決めや、面取り加工に最適なポイントドリル。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬リーディングドリル RD90 通常タイプ(90°)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬リーディングドリル RD90 通常タイプ(90°)
コバルトハイス リーディングドリル HRD90 通常タイプ(90°)
超硬リーディングドリル PRD90 刃先強化タイプ(120°×90°)
コバルトハイス リーディングドリル HPRD90 刃先強化タイプ(120°×90°)
TiAlNコート超硬センタードリル 面取り90°タイプ
センタードリル 岡部規格 1形 超硬 90°
メーカーインプラスインプラスインプラスインプラスミスミ岡部工具製作所
通常価格3,100-1,990 -3,200 -2,080 -6,400 -10,348 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目2日目〜
種別スポットドリルスポットドリルスポットドリルスポットドリルセンタードリルセンタードリル / スポットドリル
先端角(°)9090120×90120×9011890
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質超硬コバルトハイス超硬コバルトハイス超硬超硬
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト