ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

コバルトハイス 刃先交換式 リーディングドリルヘッド

通常単価(税別)
10,500円~29,740円
税込単価
11,550円~32,714円
通常出荷日:2日目

【特長】・3個入り1セット、コバルトハイス採用+TiAlN-NANOコート採用で大幅寿命UP・シャープ...

詳細を確認
  • ご使用にはMGシリーズ本体が必要です。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径(D)

(φ)

シャンク径 (d)

(mm)

対応本体

ドリル長さ

(mm)

面取角度

(°)

最小発注数量
13
12
MG130-12
150
60
1個
13
12
MG130-12
150
90
1個
16
16
MG160-16
180
90
1個
25
16
MG160-16
180
90
1個
13
12
MG130-12
150
120
1個
13
12
MG130-12
150
145
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,600円
( 13,860円 )
2日目
10,500円
( 11,550円 )
2日目
14,730円
( 16,203円 )
2日目
29,740円
( 32,714円 )
2日目
12,600円
( 13,860円 )
2日目
12,600円
( 13,860円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3個入り1セット、コバルトハイス採用+TiAlN-NANOコート採用で大幅寿命UP
・シャープエッジで切れ味良好

ご注意

  • ご使用にはMGシリーズ本体が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コバルトハイス 刃先交換式 リーディングドリルヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コバルトハイス 刃先交換式 リーディングドリルヘッド
マルチマスター(ヘッド交換式エンドミル)面とり(多刃仕様)、カウンターシンク用ヘッド
マルチマスター(ヘッド交換式エンドミル) もみつけ・面とり兼用、カウンターシンク用ヘッド
IMX-CH3L 3枚刃面取りヘッド
IMX-CH6V 6枚刃面取りヘッド
Cカッター
メーカーインプラスイスカルイスカル三菱マテリアル三菱マテリアル大昭和精機
通常価格10,500円-8,066円 -4,587円 -12,196円 -15,546円 -10,207円 -
通常出荷日2日目2日目〜1日目〜2日目2日目5日目
加工用途側面 / 溝 / 面取り面取り面取り / その他面取り面取り-
仕上げ区分その他仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工-
取付け方法その他ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式-
総刃数(枚)2-236-
取付け方法詳細クランプボルト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式面取りカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト