17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

アルファ高送りラジアスミル用インサート BP□0603□R-05

通常単価(税別)
1,226円
税込単価
1,349円
通常出荷日:2日目

【特長】・高機能材の加工に適した快削刃形により切削抵抗を低減・高速条件でも良好な切りくずを実現

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • GXコーティングは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

厚さ

(mm)

詳細タイプ

材種

コーティング詳細

溝・穴記号

刃先形状

精度

最小発注数量
鋼 / 鋳鉄
3.18
ブレーカ付き刃形
GX2140
GXコーティング
T
チャンファホーニング刃
M
10個
ステンレス鋼
3.18
ブレーカ付き刃形
JM4160
AJコーティング
T
チャンファホーニング刃
M
10個
鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
3.18
ブレーカ付き刃形
JP4120
AJコーティング
T
チャンファホーニング刃
M
10個
ステンレス鋼
3.05
高機能材向け刃形
JM4160
AJコーティング
W
丸ホーニング刃
N
10個
鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
3.05
高機能材向け刃形
JP4120
AJコーティング
W
丸ホーニング刃
N
10個
鋼 / 鋳鉄
3.18
一般加工用刃形
GX2140
GXコーティング
W
チャンファホーニング刃
N
10個
ステンレス鋼
3.18
一般加工用刃形
JM4160
AJコーティング
W
チャンファホーニング刃
N
10個
高硬度材
3.18
一般加工用刃形
JP4105
AJコーティング
W
チャンファホーニング刃
N
10個
鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
3.18
一般加工用刃形
JP4120
AJコーティング
W
チャンファホーニング刃
N
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,226円
( 1,349円 )
2日目
1,226円
( 1,349円 )
2日目
1,226円
( 1,349円 )
2日目
1,226円
( 1,349円 )
2日目
1,226円
( 1,349円 )
2日目
1,226円
( 1,349円 )
2日目
1,226円
( 1,349円 )
2日目
1,226円
( 1,349円 )
2日目
1,226円
( 1,349円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高機能材の加工に適した快削刃形により切削抵抗を低減
・高速条件でも良好な切りくずを実現

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • GXコーティングは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファ高送りラジアスミル用インサート BP□0603□R-05のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルファ高送りラジアスミル用インサート BP□0603□R-05
アルファ高送りラジアスミル用 インサート ENGU
アルファ 高送りラジアスミル TD4N20用インサート
アルファ ラジアスミル RD16B用インサート
高送りカッタ用6コーナ仕様インサート
超高送り加工用 TXP/EXPカッタ用インサート WPMT・WPMW05・06・08・09形
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)タンガロイタンガロイ
通常価格1,226円1,533円1,201円1,698円 -2,429円947円 -
通常出荷日2日目2日目1日目〜2日目2日目1日目〜
形状(型番頭文字)B(82°平行四辺形)E(75°ひし形)その他R(円形)W(六角形)W(六角形)
利用可能コーナー数244その他63
逃げ角P(11°)N(0°)N(0°)N(0°)その他P(11°)
寸法W1(mm)6.35-----
勝手右勝手-----

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト