17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

6.3sq.メモルク(充電式)(無線通信式)

通常単価(税別)
64,500
税込単価
70,950
通常出荷日:5日目

【特長】・GEDシリーズデジラチェ「メモルク」の後継モデルです・Bluetooth無線通信により、専用...

詳細を確認
  • 質量 (g)
    500.000
  • 差込角(mm)
    6.3
  • 最小目盛(N・m)
    0.01

ご注意

  • トルク測定範囲内でご使用ください。
  • 防水仕様ではありません。
  • 測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお薦めします。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4989433776118
553-1536
1個
4989433776125
553-1534
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,500
( 70,950 )
5日目
64,500
( 70,950 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GEDシリーズデジラチェ「メモルク」の後継モデルです
・Bluetooth無線通信により、専用受信機および専用アプリ不要で、EXCELなどの汎用アプリに測定データを出力可能です
・目標トルクへの到達を音、光に加え、振動により報知するため、作業性に優れます
・合否判定設定が5件設定可能です
・バックライト付きで、GEDシリーズより大きい表示画面を採用し、視認性に優れます
・黄・緑・赤の3色の発光により、視認性に優れます
・繰り返し使える18650型リチウムイオン充電池を電源としており、経済性に優れます
【用途】
・機械組み付け作業のデータ管理
・各種機械・設備の保守点検作業での履歴管理
・研究・試験でのデータ管理

ご注意

  • トルク測定範囲内でご使用ください。
  • 防水仕様ではありません。
  • 測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお薦めします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.3sq.メモルク(充電式)(無線通信式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.3sq.メモルク(充電式)(無線通信式)
6.3sq.デジラチェ(充電式)
12.7sq. ソケットレンチセット トルクルモデル
12.7sq.メモルク(充電式)(無線通信式)
12.7sq.デジラチェ(充電式)
9.5sq.メモルク(充電式)(無線通信式)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格64,50049,71460,34466,000 -57,429 -63,000 -
通常出荷日5日目5日目1日目5日目5日目5日目
質量(g)500.000500.0004500.0---
差込角(mm)6.36.312.712.712.79.5
最小目盛(N・m)0.010.010.10.10.1-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト