17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

9.5sq.メモルク(充電式)(無線通信式)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

9.5sq.メモルク(充電式)(無線通信式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GNW010-R3

2026年04月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・GEDシリーズデジラチェ「メモルク」の後継モデルです
・Bluetooth無線通信により、専用受信機および専用アプリ不要で、EXCELなどの汎用アプリに測定データを出力可能です
・目標トルクへの到達を音、光に加え、振動により報知するため、作業性に優れます
・合否判定設定が5件設定可能です
・バックライト付きで、GEDシリーズより大きい表示画面を採用し、視認性に優れます
・黄・緑・赤の3色の発光により、視認性に優れます
・繰り返し使える18650型リチウムイオン充電池を電源としており、経済性に優れます
【用途】
・機械組み付け作業のデータ管理
・各種機械・設備の保守点検作業での履歴管理
・研究・試験でのデータ管理

ご注意

  • トルク測定範囲内でご使用ください。
  • 防水仕様ではありません。
  • 測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお薦めします。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4989433776132
トラスココード
553-1541
質量(g)
500.000
差込角(mm)
9.5
最小目盛(N・m)
0.01
-
-

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9.5sq.メモルク(充電式)(無線通信式)
9×12ヘッド交換式トルクレンチセット
9×12めがね交換ヘッド
9×12スパナ交換ヘッド
9×12エクステンション交換ヘッド
9×12クローフット交換ヘッド
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格-17,925 -3,284 -2,869 -2,740 -3,010 -
通常出荷日-4日目〜4日目〜6日目6日目6日目
差込角(mm)9.5-----
よく一緒に購入される商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト